Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"302101","name":"PSS1 DI 2","price":"0.00","currency":"CHF","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DI 2
Numero dell'articolo: 302101
GTIN:
Digital input module 32 inputs, 24 V DC, up to cat. 2 without test
pulse.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Campo di applicazione | Failsafe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U2 | Periphery Supply |
| Tensione di alimentazione 2(V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Tolleranza di U2 |
Ingressi
| Numero ingressi digitali |
32
32 |
| Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
| Isolam. elettrico ingressi | Sì |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-30 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Altezza | 265 |
| Larghezza | 41 |
| Profondità | 218 |
| Peso netto | 448 |
| Peso lordo | 649 |