text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS1 DI 2

Numer produktu: 302101
GTIN: 
Digital input module 32 inputs, 24 V DC, up to cat. 2 without test pulse.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
BG  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
Zakres zastosowań Bezpieczne  
 
Przeznaczenie U2 Zasilanie peryferyjne  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2
Ilość wejść cyfrowych 32  
32  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Iz.poten.wej. z V wewn. magis. tak  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
60  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Wysokość 265  
Szerokość 41  
Głębokość 218  
Ciężar netto 448  
Ciężar brutto 649  
 
 
 

Akcesoria opcjonalne

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.
€73.00