Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"302101","name":"PSS1 DI 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DI 2
Número do produto: 302101
GTIN:
Digital input module 32 inputs, 24 V DC, up to cat. 2 without test
pulse.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
BG Listado em cULus TÜV EAC |
| Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U2 | Alimentação periférica |
| Tensão de alimentação 2 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
| Tolerância de U2 |
Entradas
| Quantidade de entradas digitai |
32
32 |
| Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
| Isolamento pot. entradas | sim |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-30 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 265 |
| Dimensão de profundidade | 41 |
| Dimensão de profundidade | 218 |
| Peso líquido | 448 |
| Peso bruto | 649 |