닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"302101","name":"PSS1 DI 2","price":"0.00","currency":"KRW","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DI 2
제품 번호: 302101
GTIN:
Digital input module 32 inputs, 24 V DC, up to cat. 2 without test
pulse.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
BG cULus 등재 TÜV EAC (유라시아) |
| 어플리케이션 범위 | Failsafe |
기술 데이터
전기 데이터
| U2의 용도 | 주변장치 전원 |
| 공급 전압 2 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
| U2 허용 범위 |
입구
| 디지털 입력의 개수 |
32
32 |
| EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 | 24 V DC |
| 입력 전위 절연 | 예 |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
0
60 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-30 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
| 높이 직경 | 265 |
| 폭 치수 | 41 |
| 깊이 치수 | 218 |
| 순중량 | 448 |
| 총중량 | 649 |