text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSS1 DI 2

Numéro de l'article: 302101
GTIN: 
Digital input module 32 inputs, 24 V DC, up to cat. 2 without test pulse.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Domaine d’application Failsafe  
 
But de U2 Alimentation des périphéries  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U2 DC  
Tolérance de U2
Nombre d’entrées digitales 32  
32  
U entrée EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Séparation potentiel entrées Oui  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
60  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Dimensions hauteur 265  
Dimension largeur 41  
Dimension profondeur 218  
Poids net 448  
Poids brut 649  
 
 
 

Accessoires optionnels

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.
€44.80