text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSS1 DI 2

Artikelnummer: 302101
GTIN: 
Digital input module 32 inputs, 24 V DC, up to cat. 2 without test pulse.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Användningsområde Felsäker  
 
Syfte med U2 Periphery Supply  
Manöverspänning 2 (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2
Antal digitala ingångar 32  
32  
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 24 V DC  
Potentialavskiljning ingångar ja  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
60  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Mått höjd 265  
Mått bredd 41  
Mått djup 218  
Nettovikt 448  
Bruttovikt 649  
 
 
 

Tillbehör – tillval

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.
SEK707.00