Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"302101","name":"PSS1 DI 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DI 2
Kód materiálu: 302101
GTIN:
Digital input module 32 inputs, 24 V DC, up to cat. 2 without test
pulse.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Rozsah použití | Bezpečný |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U2 | Periphery Supply |
| Napájecí napětí 2 (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
| Tolerance U2 |
Vstupy
| Počet dig.vstupů |
32
32 |
| Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
| Galv.oddělení vstupů | ano |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
0
60 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-30 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 265 |
| Rozměr šířka | 41 |
| Rozměr hloubka | 218 |
| Čistá váha | 448 |
| Celková hmotnost | 649 |