Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"570514","name":"PSEN sl-0.5n 2.1 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Vastaava kuva
PSEN sl-0.5n 2.1 1switch
Tuotenumero: 570514
GTIN: 4046548063707
Turvalukko, jossa on sähkömagneettinen lukitus, täyskoodattu,
turvalukitukselle PSENslock, lukitus prosessisuojausta varten,
lukitusvoima 500 N, 5-napainen M12-urosliitin, erillisliitäntä
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen ...
Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Turvalukko, jossa on sähkömagneettinen lukitus, täyskoodattu, turvalukitukselle PSENslock, lukitus prosessisuojausta varten, lukitusvoima 500 N, 5-napainen M12-urosliitin, erillisliitäntä Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Anturiperiaate | Transponderi |
| Kood. ISO 14119 -stand. muk | korkea |
| Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
| Transponderikoodaus | täysin koodattu |
| Sopii sarjakytkentään | ei |
| Yksikkötyyppi | Sensori |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 4.8 |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 1 |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
| Hälytyslähtöjen lukumäärä | 0 |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
| Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
-25
55 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| EMC standardi |
EN 55011: luokka A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
| Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
| Suojaustapa kotelo | IP67 |
Mekaaniset tiedot
| Pitovoima magneetti päällä | 500 |
| Korkeusoffset maks. | 5mm |
| Suurin kulmasiirtymä | +/2,5 deg |
| Painike tyyppi 1 | PSEN sl-0.5 2.1 |
| Painike tyyppi 2 | PSEN sl-0.5fm 2.1 |
| Anturi uppoasennettavissa | kyllä, noudata asennusohjeita |
| Liitäntätapa | M12, 5-nap. uros |
| Johtimet kaapeli | LiYY 5 x 0,25 mm2 |
| Kotelomateriaali yläosa | PBT |
| Mat. pohjalevy | Anticorodal, kova eloksoitu |
| Mitta korkeus | 122 |
| Leveysmitta | 45 |
| Syvyysmitta | 44 |
| Nettopaino | 570 |
| Bruttopaino | 630 |
Toisiotutkavastain
| Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27272603 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548063707 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€31.06
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€37.40
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€50.08
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€98.24
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
€31.06
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€37.40
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 10m
€50.08
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 30m
€98.24
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€69.73
PSEN sl bracket swing door
570550
Asennuskulma kippi- ja saranaoviin, tarkoitettu
PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten
€21.69
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 asennuskulmaa liukuoviin, tarkoitettu
PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten.
1 kulma kutakin anturia ja toimilaitetta varten
€31.32
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€49.19
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€69.61
PDP67 F 8DI ION
773600
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi.
€241.39
Pakolliset varusteet
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€69.61
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€20.02
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€23.08
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€32.33
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€20.02
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€23.08
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€32.33
Lisävarusteet käyttöönottoa varten
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
570521
Toimilaite (vakio), täyskoodattu, turvalukitukselle PSENslock,
pohjalevy alumiinia, lukitusvoima 500 N
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€101.98