닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"570514","name":"PSEN sl-0.5n 2.1 1switch","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN sl-0.5n 2.1 1switch
제품 번호: 570514
GTIN: 4046548063707
안전 스위치, 전자기식 가드 잠금 기능 탑재, 전체 코드식,
안전 잠금 장치 PSENslock용, 공정 보호용 가드 잠금,
유지력 500N, 5핀 M12 수 커넥터, 단일 연결
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
안전 스위치, 전자기식 가드 잠금 기능 탑재, 전체 코드식, 안전 잠금 장치 PSENslock용, 공정 보호용 가드 잠금, 유지력 500N, 5핀 M12 수 커넥터, 단일 연결 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 FCC IC EAC (유라시아) |
| 센서 원리 | 트랜스폰더 |
| ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | 높음 |
| EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
| 트랜스폰더 코딩 | 완전 코드식 |
| 직렬연결에 적합 | 아니오 |
| 단위 유형 | 센서 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 4.8 |
입구
| 입력 단자의 개수 | 1 |
반도체 출력
| OSSD 출력의 개수 | 2 |
| 신호 출력 개수 | 0 |
| 반도체 출력 단락 방지 | 예 |
| EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-12 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
-25
55 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| EMC 수행 표준... |
EN 55011: 클래스 A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 표준2에 따른 가속 충격 | |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 3 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP67 |
기계 데이터
| 유지력 자석 켜기 | 500 |
| 최대 수직 오프셋 | 5mm |
| 최대 각 오프셋 | 2.5도 |
| 유형 1 액추에이터 | PSEN sl-0.5 2.1 |
| 유형 2 액추에이터 | PSEN sl-0.5fm 2.1 |
| 센서 정렬 장착 가능 | 예. 설치 설명서를 따르십시오. |
| 연결 타입 | M12, 5핀 수 |
| 케이블 선 | LiYY 5 x 0.25 mm2 |
| 하우징 소재 상부 파트 | PBT |
| 베이스 플레이트 소재 | 안티코로달, 하드 양극 산화처리 |
| 높이 직경 | 122 |
| 폭 치수 | 45 |
| 깊이 치수 | 44 |
| 순중량 | 570 |
| 총중량 | 630 |
트랜스폰더
| 작동 주파수 | 122 - 128kHz |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27272603 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548063707 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
액세서리 부속품
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
570521
액추에이터(표준), 전체 코드식, 안전 잠금 장치 PSENslock용,
알루미늄 베이스 플레이트, 유지력 500N용
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
선택적 액세서리
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드,
온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드,
온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드,
온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드,
온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN sl bracket sliding door
570551
스윙 게이트용 장착 브래킷 2개,
안전 가드 락킹 장치 PSENslock 및 PSENslock2
에 적합. 센서 및 액추에이터용 브래킷 각 1개
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti용 분산화 입력 모듈, 방수 방진 등급 IP67,
연결 모듈을 통한 연결, 8x 안전 디지털 입력, 8x 출력 규격으로 구성 가능,
시험 펄스 또는 24V.
필수적 액세서리
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m