text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN sl-0.5n 2.1 1switch

Artikelnummer: 570514
GTIN: 4046548063707
Sicherheitsschalter, mit elektromagnetischer Zuhaltung, vollcodiert, für Sicherheitszuhaltung PSENslock, Zuhaltung für den Prozessschutz, Zuhaltekraft 500 N, 5-pol. M12-Stiftstecker, Einzelschaltung Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Si...  Mehr

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Sicherheitsschalter, mit elektromagnetischer Zuhaltung, vollcodiert, für Sicherheitszuhaltung PSENslock, Zuhaltung für den Prozessschutz, Zuhaltekraft 500 N, 5-pol. M12-Stiftstecker, Einzelschaltung Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Sensorprinzip Transponder  
Codierstufe nach ISO 14119 hoch  
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder Codierung vollcodiert  
Serienschaltung geeignet nein  
Gerätevariante Sensor  
 
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 4.8  
Anzahl Eingänge 1  
Anzahl OSSD-Ausgänge 2  
Anzahl Meldeausgänge 0  
HL-A kurzschlussfest ja  
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 DC-12  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -25  
55  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
EMV nach Norm .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
Beschleun. Schock nach Norm 2
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP67  
Zuhaltekraft Magnet ein 500  
Höhenversatz max. 5 mm  
Winkelversatz max 2,5 deg  
Betätiger Typ 1 PSEN sl-0.5 2.1  
Betätiger Typ 2 PSEN sl-0.5fm 2.1  
Sensor bündig einbaubar ja, Montagehinweis beachten  
Anschlussart M12, 5pol. male  
Leitungen Kabel LiYY 5 x 0,25 mm2  
Gehäusematerial Oberteil PBT  
Material Bodenplatte Anticorodal, hart eloxiert  
Abmessung h 122  
Abmessung b 45  
Abmessung t 44  
Nettogewicht 570  
Bruttogewicht 630  
Betriebsfrequenz 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548063707  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Montagewinkel für Schwenk- und Flügeltüren, geeignet für die Sicherheitszuhaltungen PSENslock und PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 Montagewinkel für Schiebetüren, geeignet für die Sicherheitszuhaltungen PSENslock und PSENslock2. Je 1 Winkel für Sensor und Betätiger.
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V.

Obligatorisches Zubehör

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m

Zubehör zur Inbetriebnahme

PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator 570521
Betätiger (Standard), vollcodiert, für Sicherheitszuhaltung PSENslock, Bodenplatte aus Aluminium, für Zuhaltekraft 500 N Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.