Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570514","name":"PSEN sl-0.5n 2.1 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN sl-0.5n 2.1 1switch
Kód materiálu: 570514
GTIN: 4046548063707
Bezpečnostní senzor, s elektromagnetickým blokováním, plně kódováný, pro
bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock, blokování pro
ochranuprocesu, přidržovací síla 500 N, 5pól. konektor samec M12,
samostatné zapojení
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajiště...
Více
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Bezpečnostní senzor, s elektromagnetickým blokováním, plně kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock, blokování pro ochranuprocesu, přidržovací síla 500 N, 5pól. konektor samec M12, samostatné zapojení Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Princip snímače | Transpondér |
| Stupeň kód. podle ISO 14119 | vysoký |
| Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kódování transpondéru | plně kódovaný |
| Vhodné sériové zapojení | ne |
| verze zařízení | Senzor |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 4.8 |
Vstupy
| Počet vstupů | 1 |
Polovodičové výstupy
| Počet OSSD výstupů | 2 |
| Počet signálních výstupů | 0 |
| HL-A odolný vůči zkratu | ano |
| Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
-25
55 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| EMC podle normy .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Zrychl. ráz podle normy 2 | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro | IP67 |
Mechanické údaje
| Přídrž.síla magnetu zap | 500 |
| Výšk.přesazení max. | 5 mm |
| Úhlové přesazení max. | 2,5 deg |
| Ovladač typ 1 | PSEN sl-0.5 2.1 |
| Ovladač typ 2 | PSEN sl-0.5fm 2.1 |
| Senzor se skrytou instalací | Ano, dodržovat montážní pokyn |
| Způsob připojení | M12, 5pol. samec |
| Vedení kabelů | LiYY 5 x 0,25 mm2 |
| Materiál krytu horní díl | PBT |
| Materiál podlah.desky | Antikoroz, tvrdě elox. |
| Rozměr výška | 122 |
| Rozměr šířka | 45 |
| Rozměr hloubka | 44 |
| Čistá váha | 570 |
| Celková hmotnost | 630 |
Transpondér
| Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548063707 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
úhlový konektor M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
úhlový konektor M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN sl bracket swing door
570550
Montážní úhelník pro otočné a dvoukřídlové dveře, vhodný pro
bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock a PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 montážní úhelníky pro posuvné dveře, vhodné pro
bezpečnostní blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock a PSENslock2.
Vždy 1 úhelník pro senzor a ovladač.
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes
spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace
jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V.
Povinné provozní příslušenství
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
Příslušenství pro uvádění do provozu
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
570521
Ovladač (standard), plně kódovaný, pro bezpečnostní blokovací
zařízeníkrytu PSENslock, spodní deska z hliníku, pro přidržovací sílu
500 N
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.