閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"570514","name":"PSEN sl-0.5n 2.1 1switch","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN sl-0.5n 2.1 1switch
製品コード: 570514
GTIN: 4046548063707
安全スイッチ、電磁式ガードロック付き、完全コード化、
安全ロック装置PSENslock用、プロセス保護用ガードロック、
保持力500 N、5ピンM12オスコネクタ、単一接続
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (ユーラシア) |
| センサ原理 | トランスポンダ |
| コード化レベルISO 14119適合 | High |
| EN 60947-5-3適合 | PDDB |
| トランスポンダのコーディング | 完全コード化 |
| 直列接続に対応 | いいえ |
| ユニットタイプ | センサー |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 4.8 |
入力
| 入力点数 | 1 |
半導体出力
| OSSD出力数 | 2 |
| 信号出力点数 | 0 |
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
| EN 60947-1の要件 | DC-12 |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 |
-25
55 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 55011: クラスA
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
| 加速度衝撃の適用規格2 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 保護構造、ハウジング | IP67 |
機械的データ
| 電磁保持力 | 500 |
| 最大垂直オフセット | 5 mm |
| 最大角度オフセット | 2.5 度 |
| タイプ1アクチュエータ | PSEN sl-0.5 2.1 |
| タイプ2アクチュエータ | PSEN sl-0.5fm 2.1 |
| センサはフラッシュマウント | 可(取り付けガイドに従ってください) |
| 接続タイプ | M12、5ピン、オス |
| ケーブルライン | LiYY 5 x 0.25 mm2 |
| ハウジング素材 (上部) | PBT |
| ベースプレート素材 | アンチコロダル、硬質陽極酸化被膜 |
| 高さ | 122 |
| 幅 | 45 |
| 奥行き | 44 |
| 実量 | 570 |
| 総重量 | 630 |
トランスポンダ
| 動作周波数 | 122 kHz~128 kHz |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548063707 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(試運転用)
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
570521
アクチュエータ(標準)、完全コード化、安全ロック装置PSENslock用、
アルミニウム製ベースプレート、保持力500 N用
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
アクセサリ(オプション)
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN sl bracket sliding door
570551
スイングドア用取り付けブラケット2個、
安全ガードロック装置PSENslockおよびPSENslock2対応。
センサ用、アクチュエータ用ブラケット各1個。
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、
接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、
一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24 V。
アクセサリ(操作に必須)
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m