Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570514","name":"PSEN sl-0.5n 2.1 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
PSEN sl-0.5n 2.1 1switch
Número de producto: 570514
GTIN: 4046548063707
Safety switch, with electromagnetic guard locking, fully coded, for
safety locking device PSENslock, guard locking for process protection,
holding force 500 N, 5-pin M12 male connector, single connection
Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Plea...
Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Safety switch, with electromagnetic guard locking, fully coded, for safety locking device PSENslock, guard locking for process protection, holding force 500 N, 5-pin M12 male connector, single connection Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Principio de sensor | Transpondedor |
| Nivel codif. según ISO 14119 | alta |
| Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificación transpondedores | encriptado completo |
| ¿Apto para conexión serie | no |
| tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 4.8 |
Entradas
| Número de entradas | 1 |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 2 |
| Número salidas de diagnóstico | 0 |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-25
55 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30 g |
| Acel. choque según norma 2 | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP67 |
Datos mecanicos
| Fuerza bloqueo de imán | 500 |
| Desalineación vertical máx. | 5 mm |
| Desalineación angular máx. | 2,5 deg |
| Accionador tipo 1 | PSEN sl-0.5 2.1 |
| Accionador tipo 2 | PSEN sl-0.5fm 2.1 |
| Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
| Tipo de conexión | M12, 5 pol. macho |
| Tipo de conductores cable | LiYY 5 x 0,25 mm2 |
| Material carcasa superior | PBT |
| Material placa base | Anticorodal, anodizado duro |
| Dimensión de altura | 122 |
| Dimensión Ancho | 45 |
| Dimensión Profundidad | 44 |
| Peso neto | 570 |
| Peso bruto | 630 |
Transpondedor
| Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548063707 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios para la puesta en marcha
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
570521
Actuator (standard), fully coded, for safety locking device PSENslock,
aluminium base plate, for holding force 500 N
Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Accesorios Obligatorios
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
Accesorios Opcionales
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on
connector angled M12, A-coded, cable length: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on
connector angled M12, A-coded, cable length: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on
connector angled M12, A-coded, cable length: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on
connector angled M12, A-coded, cable length: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
PSEN sl bracket swing door
570550
Mounting bracket for swing gates and folding gates, suitable for the
safety guard locking devices PSENslock and PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 mounting brackets for swing gates, suitable for the
safety guard locking devices PSENslock and PSENslock2.
1 bracket each for sensor and actuator.
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentralised input module for PNOZmulti, protection type IP67,connection via
connection module, 8 safe digital inputs, 8 outputs configurable
as a standard, test pulse or 24 V.