text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN sl-0.5n 2.1 1switch

Numéro de l'article: 570514
GTIN: 4046548063707
Capteur de sécurité, avec interverrouillage électromagnétique, codémultiple, pour système d’interverrouillage de sécurité PSENslock, interverrouillage pour la protection des process, force d’interverrouillage 500 N, connecteur mâle M12 à 5 broches, montage individuel Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par consé...  Pour plus d’informations

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Capteur de sécurité, avec interverrouillage électromagnétique, codémultiple, pour système d’interverrouillage de sécurité PSENslock, interverrouillage pour la protection des process, force d’interverrouillage 500 N, connecteur mâle M12 à 5 broches, montage individuel Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Principe du capteur Transpondeur  
Niveau de codage ISO 14119 élevée  
Classific. selon EN 60947-5-3 PDDB  
Codage du transpondeur Codé multiple  
Adapté au montage en série Non  
variante d’appareil Sensor  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 4.8  
Nombre d’entrées 1  
Nombre de sorties OSSD 2  
Nbre de sorties d’information 0  
Sort.stat.résist.cou.circ. oui  
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 DC-12  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -25  
55  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
CEM selon norme .... EN 55011 : classe A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Accél. choc selon la norme 2
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP67  
Force d’interverr.aimant activ 500  
Décalage en hauteur max. 5 mm  
Décalage de l’angle max 2,5 deg  
Actionneur de type 1 PSEN sl-0.5 2.1  
Actionneur de type 2 PSEN sl-0.5fm 2.1  
Capteur montage au bord poss. Oui, respecter instr. montage  
Type de raccordement Mâle M12 à 5 broches  
Constitution du câble LiYY 5 x 0,25 mm2  
Matériau du boîtier partie sup PBT  
Matériau de la platine de fond Traitement contre l’oxydation  
Dimensions hauteur 122  
Dimension largeur 45  
Dimension profondeur 44  
Poids net 570  
Poids brut 630  
Fréquence de fonctionnement 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272603  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548063707  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 3m
€31.06
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 5m
€37.40
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 10m
€50.08
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 30m
€98.24
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 3m
€31.06
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 5m
€37.40
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 10m
€50.08
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 30m
€98.24
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 20m
€69.73
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Équerre de montage pour portes battantes et portes basculantes, adaptéeaux systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENslock et PSENslock2
€21.69
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 équerres de montage pour portes coulissantes, adaptées aux systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENslock et PSENslock2. 1 équerre pour le capteur et 1 équerre pour l’actionneur
€31.32
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€49.19
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€69.61
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables comme standard, test impulsionnel ou 24 V.
€241.39

Accessoires obligatoires

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€69.61
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m 630310
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€20.02
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m 630311
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€23.08
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m 630312
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€32.33
PSEN op CABLE M12 5 br., angle  3m
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 3m 630347
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€20.02
PSEN op CABLE M12 5 br., angle  5m
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 5m 630348
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€23.08
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 10m
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 10m 630349
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€32.33

Accessoires d'installation

PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator 570521
Actionneur (standard), codé multiple, pour système d’interverrouillagede sécurité PSENslock, platine de fond en aluminium, pour une force d’interverrouillage de 500 N Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€101.98