text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN sl-0.5n 2.1 1switch

Ürün numarası: 570514
GTIN: 4046548063707
Emniyet siviçi, elektromanyetik koruma kilitli, tamamen kodlanmış, PSENslock kilitlemeli emniyet siviçi için, süreç koruması için korumakilidi, 500 N tutma kuvveti, 5 pimli M12 erkek konektör, tekli bağlantı Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da i...  Daha Fazla

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Emniyet siviçi, elektromanyetik koruma kilitli, tamamen kodlanmış, PSENslock kilitlemeli emniyet siviçi için, süreç koruması için korumakilidi, 500 N tutma kuvveti, 5 pimli M12 erkek konektör, tekli bağlantı Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
ISO 14119'e göre kodlama sev. Yüksek  
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. PDDB  
Aktarıcı kodlaması tamamen kodlanmış  
Seri bağlantı için uygun hayır  
ünite tipi Sensör  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 4.8  
Giriş sayısı 1  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Number of sig. outputs 0  
S/C çıkışı kısa devre koruması Evet  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -25  
55  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Standarda göre EMC ... EN 55011: Sınıf A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Standarda göre titreşim ... EN 60947-5-2  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Standart2'ye göre hız. darbesi
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP67  
Holding force magnet on 500  
Maks. dikey ofset 5 mm  
Maks. açısal ofset 2,5 deg  
Tip 1 aktüatör PSEN sl-0.5 2.1  
Tip 2 aktüatör PSEN sl-0.5fm 2.1  
Sensör gömme monte edilebilir Evet, kurulum kılav. uygulayın  
Bağlantı tipi M12, 5-pin male  
Cable lines LiYY 5 x 0.25 mm2  
Muhafaza malzemesi üst kısım PBT  
Taban plakası malzemesi Koroz day, sert anotlanmış  
Yükseklik boyutu 122  
Genislik boyutu 45  
Derinlik boyutu 44  
Net agirlik 570  
Brüt ağırlık 630  
Çalışma frekansı 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272603  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548063707  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Devreye alım aksesuarları

PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator 570521
Aktüatör (standart), tamamen kodlanmış, PSENslock kilitlemeli emniyetsiviçi için, alüminyum taban plakası, 500 N tutma kuvveti için Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

Opsiyonel aksesuarlar

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Döner kapılar ve katlanır kapılar için montaj braketi, PSENslock ve PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
Döner kapılar için 2 montaj braketi, PSENslock ve PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun. Her bir sensör ve aktüatör için 1 braket.
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir 8 çıkış, test darbesi veya 24 V.

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m