text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN sl-0.5n 2.1 1switch

Artikelnummer: 570514
GTIN: 4046548063707
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, unikt fullkodad, för säkerhetslåsning PSENslock, låsning för processkydd, hållkraft 500 N, 5-polig M12-stickkontakt, enkelkoppling Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsp...  Mer

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, unikt fullkodad, för säkerhetslåsning PSENslock, låsning för processkydd, hållkraft 500 N, 5-polig M12-stickkontakt, enkelkoppling Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 högt  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning fullkodad  
Lämplig för seriekoppling nej  
Enhetstyp Sensor  
 
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 4.8  
Antal ingångar 1  
Antal OSSD-utgångar 2  
Antal signalutgångar 0  
HL-A kortsl.säker ja  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -25  
55  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
EMV enligt standard … EN 55011: klass A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Accel. stötar enligt st. 2
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP67  
Hållkraft magnet på 500  
Höjdförskjutning max. 5 mm  
Vinkelkomp. max 2,5 deg  
Manöverdon typ 1 PSEN sl-0.5 2.1  
Manöverdon typ 2 PSEN sl-0.5fm 2.1  
Sensorn kan monteras infälld Ja, observera monteringsanvisn  
Anslutningstyp M12, 5-polig male  
Ledningar kabel LiYY 5 x 0,25 mm2  
Kåpmaterial överdel PBT  
Material bottenplatta Rostskyddad, hårdeloxerad  
Mått höjd 122  
Mått bredd 45  
Mått djup 44  
Nettovikt 570  
Bruttovikt 630  
Driftfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548063707  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Installationstillbehör

PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator 570521
Manöverdon (standard), fullkodad, till den säkra förreglingen PSENslock, bottenplatta av aluminium, hållkraft 500 N Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK1,165.00

Tillbehör – tillval

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK355.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK427.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK572.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,122.00
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK355.00
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK427.00
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK572.00
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,122.00
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK796.00
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Monteringsvinkel för sväng- och dubbelgrindar, passar skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2
SEK248.00
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 monteringsvinklar för skjutgrindar, passar skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2. 1 vinkel för givare respektive manöverdon.
SEK358.00
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK562.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK795.00
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V.
SEK2,757.00

Tillbehör – obligatoriska

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK795.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK229.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK264.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK369.00
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK229.00
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK264.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK369.00