Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570514","name":"PSEN sl-0.5n 2.1 1switch","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
Som på fig.
PSEN sl-0.5n 2.1 1switch
Produktnummer: 570514
GTIN: 4046548063707
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk aflåsning, fuldt kodet, til
sikkerhedsaflåsningen PSENslock, aflåsning til procesbeskyttelse,
låsekraft 500 N, 5-polet M12-hanstik, enkeltforbindelse
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PI...
Mere
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk aflåsning, fuldt kodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock, aflåsning til procesbeskyttelse, låsekraft 500 N, 5-polet M12-hanstik, enkeltforbindelse OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningstrin iht. ISO 14119 | høj |
| Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | fuldt kodet |
| Egnet til serieforbindelse | nej |
| Modulvariant | Sensor |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 4.8 |
Indgange
| Antal indgange | 1 |
Halvlederudgange
| Antal OSSD-udgange | 2 |
| Antal meldeudgange | 0 |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
| Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
-25
55 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| EMC iht. standard .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Accel. stød iht. stand. 2 | |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP67 |
Mekaniske data
| Tvangskoblingskraft magnet ON | 500 |
| Højdeforskydning maks. | 5 mm |
| Vinkelforskydning maks. | 2,5 deg |
| Aktuator type 1 | PSEN sl-0.5 2.1 |
| Aktuator type 2 | PSEN sl-0.5fm 2.1 |
| Sensor kan indbygges flugtende | Ja, overhold montageanvisning |
| Tilslutningstype | M12, 5pol. han |
| Ledninger kabel | LiYY 5 x 0,25 mm2 |
| Husmateriale overdel | PBT |
| Materiale bundplade | Anticorodal, hård-eloxeret |
| Mål, højde | 122 |
| Mål, bredde | 45 |
| Mål, dybde | 44 |
| Nettovægt | 570 |
| Bruttovægt | 630 |
Transponder
| Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548063707 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.236.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.284.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.381.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.747.00
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.236.00
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.284.00
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.381.00
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.747.00
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.530.00
PSEN sl bracket swing door
570550
Monteringsvinkel til sidehængte døre og fløjdøre, egnet til
sikkerhedsaflåsningerne PSENslock og PSENslock2
Kr.165.00
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 monteringsvinkler til skydedøre, egnet til
sikkerhedsaflåsningerne PSENslock og PSENslock2.
1 vinkel til henholdsvis sensor og aktuator.
Kr.238.00
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.374.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.529.00
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via
forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres
som standard, testimpuls eller 24 V.
Kr.1,835.00
Nødvendigt driftstilbehør
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.529.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.152.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.175.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.246.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.152.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.175.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.246.00
Tilbehør til indkøring
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
570521
Aktuator (standard), fuldt kodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock,
bundplade af aluminium, til låsekraft 500 N
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.775.00