text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN sl-0.5n 2.1 1switch

Productnummer: 570514
GTIN: 4046548063707
Veiligheidsschakelaar, met elektromagnetische vergrendeling, vollediggecodeerd, voor veiligheidsvergrendeling PSENslock, vergrendeling voor deprocesbescherming, sluitkracht 500 N, 5-pol. M12- connector (male), enkele schakeling Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare ...  Meer

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Veiligheidsschakelaar, met elektromagnetische vergrendeling, vollediggecodeerd, voor veiligheidsvergrendeling PSENslock, vergrendeling voor deprocesbescherming, sluitkracht 500 N, 5-pol. M12- connector (male), enkele schakeling Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Sensorprincipe Transponder  
Codeerniveau volgens ISO 14119 hoog  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder codering volledig gecodeerd  
Serieschakeling geschikt nee  
Apparaatvariant Sensor  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 4.8  
Aantal ingangen 1  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Aantal melduitgangen 0  
HGU kortsluitvast ja  
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 DC-12  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -25  
55  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
EMC volgens norm .... EN 55011: klasse A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Versnel. schok vlg. norm 2
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Sluitkracht magneet aan 500  
Opwaartse verplaatsing max. 5 mm  
Max. hoekverplaatsing 2,5 deg  
Actuator type 1 PSEN sl-0.5 2.1  
Actuator type 2 PSEN sl-0.5fm 2.1  
Sensor vlak in te bouwen Ja, montage-instr. opvolgen  
Aansluitingstype M12, 5-polig male  
Leidingen kabel LiYY 5 x 0,25 mm2  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PBT  
Materiaal bodemplaat Anticorodal, hard geëloxeerd  
Afmeting hoogte 122  
Afmeting breedte 45  
Afmeting diepte 44  
Nettogewicht 570  
Brutogewicht 630  
Bedrijfsfrequentie 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272603  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548063707  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Accessoires voor inbedrijfname

PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator 570521
Actuator (standaard), volledig gecodeerd, voor veiligheidsvergrendeling PSENslock, bodemplaat van aluminium, voor sluitkracht 500 N Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€101.98

Verplichte Accessoires

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€69.61
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€20.02
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€23.08
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€32.33
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€20.02
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€23.08
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€32.33

Optionele accessoires

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€31.06
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€37.40
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€50.08
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€98.24
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€31.06
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€37.40
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€50.08
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€98.24
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€69.73
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Montagehoek voor zwenk- en vleugeldeuren, geschikt voor de veiligheidsvergrendelingen PSENslock en PSENslock2
€21.69
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 montagehoeken voor schuifdeuren, geschikt voor de veiligheidsvergrendelingen PSENslock en PSENslock2. 1 montagehoek voor sensor en 1 montagehoek voor actuator.
€31.32
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€49.19
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€69.61
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar als standaard, testpuls of 24 V.
€241.39