Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PSEN sl-0.5n 2.1 1switch
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Chave de segurança, com bloqueio eletromagnético, totalmente codificada, para bloqueio de segurança PSENslock, bloqueio para proteção de processo, força de bloqueio de 500 N, conector macho M12 de 5 pinos, ligação individual Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus FCC IC EAC |
| Princípio do sensor | Transponder |
| Nível de codificação ISO 14119 | alta |
| Classif. cf. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificação do transponder | totalmente codificado |
| Adequado para ligação em série | não |
| tipo de unidade | Sensor |
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 4.8 |
| Número de entradas | 1 |
| Número de saídas OSSD | 2 |
| Quant. saídas de mensagem | 0 |
| Saída semic. à prova c. circ. | sim |
| Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-25
55 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| EMV conforme norma... |
EN 55011: classe A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
| Acel. choque conf. norma 2 | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
| Tipo de proteção caixa | IP67 |
| Força de fecham. do ímã lig. | 500 |
| Desvio de altura máx. | 5 mm |
| Deslocamento angular máx. | 2,5 grau |
| Atuador tipo 1 | PSEN sl-0,5 2.1 |
| Atuador tipo 2 | PSEN sl-0,5fm 2.1 |
| Sensor pode ser embutido | Seguir instrução de montagem |
| Tipo de conexão | M12, 5 polos macho |
| Fios cabo | LiYY 5 x 0,25 mm2 |
| Material caixa peça superior | PBT |
| Placa da base do material | Anticorrosão, anodizado duro |
| Dimensão altura | 122 |
| Dimensão de profundidade | 45 |
| Dimensão de profundidade | 44 |
| Peso líquido | 570 |
| Peso bruto | 630 |
| Frequência operacional | 122 kHz a 128 kHz |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272603 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548063707 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
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
Acessórios de comissionamento