Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"773730","name":"PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
Vastaava kuva
PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP
Tuotenumero: 773730
PNOZmulti Classic, tiedonsiirtomoduuli, vakio, EtherNet/IP-kenttäväylä ,
Modbus/TCP, konfigurointi web-palvelimella, IP-osoitteet 1–255, 8 DIP
-kytkintä, 1 RJ45-portti, siirtonopeus 10/100 MBit/s, 24/... Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
PNOZmulti Classic, tiedonsiirtomoduuli, vakio, EtherNet/IP-kenttäväylä , Modbus/TCP, konfigurointi web-palvelimella, IP-osoitteet 1–255, 8 DIP -kytkintä, 1 RJ45-portti, siirtonopeus 10/100 MBit/s, 24/128 bittisetvirtuaalitulot, 24/128-bittiset virtuaalilähdöt.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CCC
CE cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
UINT1:n tarkoitus | Moduulin syöttö |
Sis. jänn. lähde | ilman perusyksikköä |
UINT1:n jännitetyyppi | DC |
UINT:n toleranssi. Moduuli | -2 %/+2 % |
Kenttäväylän liitäntä
Kenttäväyläliitäntä | EtherNet/IP (TM), Modbus/TCP |
Kenttäväylän laitetyyppi | Slave |
Säädettävät siirtonopeudet |
10 MBit/s
100 MBit/s |
Liitäntä kenttäväylä | RJ45 |
galv. erotus kenttäväylästä | kyllä |
Koetusjännite | 500 V AC |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | EN 61131-2 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vaaka-asennus hattukiskolle |
Vakiokiskon mitat | 35 x 7,5 EN 50022 |
Kotelomat. alaosa | PPO UL 94 V0 |
Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
Mitta korkeus | 94 mm |
Leveysmitta | 22.5 mm |
Syvyysmitta | 114 mm |
Nettopaino | 137 g |
Bruttopaino | 155 g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-9.1 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242208 |
ETIM versio | ETIM-7.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001423 |