text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP

Kód materiálu: 773730
GTIN: 
PNOZmulti Classic, komunikační modul, standard, fieldbus EtherNet/IP, Modbus/TCP, konfigurace s webovým serverem, IP adresy 1 - 255, 8 spínačůDIP , 1 RJ45 port, přenosové rychlosti 10/100 Mbit/s, 24/128 virtuální vstupy, 24/128 virtuální výstupy.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


PNOZmulti Classic, komunikační modul, standard, fieldbus EtherNet/IP, Modbus/TCP, konfigurace s webovým serverem, IP adresy 1 - 255, 8 spínačůDIP , 1 RJ45 port, přenosové rychlosti 10/100 Mbit/s, 24/128 virtuální vstupy, 24/128 virtuální výstupy.

Povolení CCC  
CE  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Účel UINT1 Napájení modulu  
Zdroj int.napětí přes základní jednotku  
Druh napětí UINT1 DC  
Tolerance UINT. Modul -2 %/+2 %  
Rozhraní Fieldbus EtherNet/IP (TM), Modbus/TCP  
Typ přístroje Fieldbus Slave  
Nastavitelné přenos. rychlosti 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Přípojka Fieldbus RJ45  
Galvan. oddělení od Fieldbus ano  
Zkušební napětí 500 V AC  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
60  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Montážní poloha vodorovně na liště DIN  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN 50022  
Materiál pouzdra spodní část PPO UL 94 V0  
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Rozměr výška 94  
Rozměr šířka 22.5  
Rozměr hloubka 114  
Čistá váha 137  
Celková hmotnost 155  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Verze ETIM ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001423