Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"773730","name":"PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP
Numer produktu: 773730
GTIN:
PNOZmulti Classic, moduł komunikacyjny, standardowy, fieldbusEtherNet/IP,
Modbus/TCP, konfiguracja przez serwer www, adresy IP 1 - 255, 8przełączników DIP
switch, 1 port RJ45, szybkości transmisji 100 Mb/s, 24/128 Bit
wirtualne wejścia, wirtualne wyjścia 24/128 bitów.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
PNOZmulti Classic, moduł komunikacyjny, standardowy, fieldbusEtherNet/IP, Modbus/TCP, konfiguracja przez serwer www, adresy IP 1 - 255, 8przełączników DIP switch, 1 port RJ45, szybkości transmisji 100 Mb/s, 24/128 Bit wirtualne wejścia, wirtualne wyjścia 24/128 bitów.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CCC
CE Na liście cULus KCC KOSHA TÜV EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie UINT1 | Zasilanie modułu |
| Źródło napięcia wewnętrznego | Przez jednostkę bazową |
| Typ napięcia UINT1 | DC |
| Tolerancja modułu UINT | -2 %/+2 % |
Interfejs Fieldbus
| Złącze fieldbus | EtherNet/IP (TM), Modbus/TCP |
| Rodzaj urządzenia Fieldbus | Podrzędne |
| Prędkości transmisji |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| Magistrala przyłącz. Fieldbus | RJ45 |
| Izolacja galwaniczna fieldbus | Tak |
| Napięcie probiercze | 500 V AC |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
0
60 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | poziomo na szynie typu top hat |
| Wymiary szyny DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiał obudowy części dolnej | PPO UL 94 V0 |
| Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
| Wysokość | 94 |
| Szerokość | 22.5 |
| Głębokość | 114 |
| Ciężar netto | 137 |
| Ciężar brutto | 155 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242208 |
| Wersja ETIM | ETIM-7.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001423 |