Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"773730","name":"PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Similaire à l’illustration
PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP
Numéro de l'article: 773730
GTIN:
PNOZmulti classique, module de communication, standard, bus de terrainEtherNet/IP,
Modbus/TCP, configuration avec Webserver, adresses IP 1 - 255,8 commutateurs
DIP, 1 port RJ45, vitesses de transmission 10/100 Mbit/s, entréesvirtuelles 24/128
bits, sorties virtuelles 24/128 bits.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
PNOZmulti classique, module de communication, standard, bus de terrainEtherNet/IP, Modbus/TCP, configuration avec Webserver, adresses IP 1 - 255,8 commutateurs DIP, 1 port RJ45, vitesses de transmission 10/100 Mbit/s, entréesvirtuelles 24/128 bits, sorties virtuelles 24/128 bits.
Données generales
| Homologation |
CCC
CE cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC |
Données techniques
Données électriques
| But de UINT1 | Alimentation du module |
| Source de la tension interne | via l’appareil de base |
| Type de tension de UINT1 | DC |
| Tol. de UINT. au module | -2 %/+2 % |
Interface bus de terrain
| Interface du bus de terrain | EtherNet/IP (TM), Modbus/TCP |
| Type de bus de terrain | Esclave |
| Vitesses transmiss° réglables |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
| Raccordement du bus de terrain | RJ45 |
| Iso. galv. du bus de terrain | oui |
| Tension de contrôle | 500 V AC |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Position de montage | Horizontal sur support profilé |
| Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
| Dimensions hauteur | 94 |
| Dimension largeur | 22.5 |
| Dimension profondeur | 114 |
| Poids net | 137 |
| Poids brut | 155 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242208 |
| Version du ETIM | ETIM-7.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001423 |