Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"773730","name":"PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP
Artikelnummer: 773730
GTIN:
PNOZmulti Classic, kommunikationsmodul, Standard, fältbuss EtherNet/IP,
Modbus/TCP, konfiguration med webbserver, IP-adresser 1–255, 8 DIP-
brytare, 1 RJ45-port, överföringshastigheter 10/100 MBit/s,24/128 bitars
virtuella ingångar, 24/128 bitars virtuella utgångar.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
PNOZmulti Classic, kommunikationsmodul, Standard, fältbuss EtherNet/IP, Modbus/TCP, konfiguration med webbserver, IP-adresser 1–255, 8 DIP- brytare, 1 RJ45-port, överföringshastigheter 10/100 MBit/s,24/128 bitars virtuella ingångar, 24/128 bitars virtuella utgångar.
Generell information
| Godkännande |
CCC
CE cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med UINT1 | Matning av modulen |
| Källa intern spänning | via basmodul |
| Spänningstyp för UINT1 | DC |
| Tolerans för UINT. Modul | -2 %/+2 % |
Fältbusgränssnitt
| Fältbussgränssnitt | EtherNet/IP (TM), Modbus/TCP |
| Fältbussens modultyp | Slave |
| Valbara överföringshastigheter |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
| Anslutning fältbuss | RJ45 |
| Galvan. isol. från fältbuss | ja |
| Provspänning | 500 V AC |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
| Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kåpmaterial underdel | PPO UL 94 V0 |
| Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
| Mått höjd | 94 |
| Mått bredd | 22.5 |
| Mått djup | 114 |
| Nettovikt | 137 |
| Bruttovikt | 155 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242208 |
| ETIM-version | ETIM-7.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001423 |