Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"773730","name":"PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP
Productnummer: 773730
GTIN:
PNOZmulti Classic, communicatiemodule, standaard, veldbus EtherNet/IP,
Modbus/TCP, configureren met webserver, IP-adressen 1 - 255, 8 DIP-
schakelaars, 1 RJ45-poort, overdrachtssnelheden 10/100 Mbit/s,24/128-bits
virtuele ingangen, 24/128-bits virtuele uitgangen.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
PNOZmulti Classic, communicatiemodule, standaard, veldbus EtherNet/IP, Modbus/TCP, configureren met webserver, IP-adressen 1 - 255, 8 DIP- schakelaars, 1 RJ45-poort, overdrachtssnelheden 10/100 Mbit/s,24/128-bits virtuele ingangen, 24/128-bits virtuele uitgangen.
Algemene data
| Goedkeuring |
CCC
CE cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC |
Technische data
Elektrische data
| Doel van UINT1 | Voeding van de module |
| Bron van interne spanning | via basismodule |
| Spanningstype van UINT1 | DC |
| Tolerantie van UINT.- module | -2 %/+2 % |
Veldbus interface
| Veldbuspoort | EtherNet/IP (TM), Modbus/TCP |
| Apparaattype van de veldbus | Slave |
| Instelbare overdrachtsnelheden |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
| Aansluiting veldbus | RJ45 |
| Galvan. scheid. van de veldbus | ja |
| Testspanning | 500 V AC |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | horizont. op rail |
| Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PPO UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
| Afmeting hoogte | 94 |
| Afmeting breedte | 22.5 |
| Afmeting diepte | 114 |
| Nettogewicht | 137 |
| Brutogewicht | 155 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-9.1 |
| ECLASS reference feature | 27242208 |
| ETIM versie | ETIM-7.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001423 |