text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP

Ürün numarası: 773730
GTIN: 
PNOZmulti Classic, iletişim modülü, standart, endüstriyel haberleşmemodülü EtherNet/IP, Modbus/TCP, web sunucusuyla yapılandırma, IP adresleri 1 -255, 8 DIP anahtarı, 1 RJ45 bağlantı noktası, iletim hızı 100 MBit/sn, 24/128 Bit sanal giriş, 24/128 Bit sanal çıkış.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


PNOZmulti Classic, iletişim modülü, standart, endüstriyel haberleşmemodülü EtherNet/IP, Modbus/TCP, web sunucusuyla yapılandırma, IP adresleri 1 -255, 8 DIP anahtarı, 1 RJ45 bağlantı noktası, iletim hızı 100 MBit/sn, 24/128 Bit sanal giriş, 24/128 Bit sanal çıkış.

Approval CCC  
CE  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
UINT1'in amacı Modül beslemesi  
Dahili voltaj kaynağı Temel ünite ile  
UINT1 voltaj tipi DC  
UINT1 modülü kaynağı -2 %/+2 %  
Endüstriyel haberleşme arayüzü EtherNet/IP (TM), Modbus/TCP  
Fieldbus cihaz tipi Uydu cihaz  
Seçilebilir iletim hızları 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Fieldbus bağlantısı RJ45  
Galv. yalıtım endüst.hab.mod. Evet  
Test voltajı 500 V AC  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type
Montaj konumu yatay üst silin ray üzerinde  
DIN rayı boyutları 35 x 7,5 EN 50022  
Alt kısım gövde malzemesi PPO UL 94 V0  
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Yükseklik boyutu 94  
Genislik boyutu 22.5  
Derinlik boyutu 114  
Net agirlik 137  
Brüt ağırlık 155  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-9,1  
ECLASS Referans Özelliği 27242208  
ETIM Sürümü ETIM-7,0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001423