닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"773730","name":"PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP
제품 번호: 773730
GTIN:
PNOZmulti Classic, 통신 모듈, 규격, 필드버스 EtherNet/IP,
Modbus/TCP, 웹 서버로 구성, IP 주소 1 - 255, 8x DIP
스위치, 1x RJ45 포트, 전송 속도 100MBit/초, 24/128Bit
가상 입력, 24/128Bit 가상 출력.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CCC
CE cULus 등재 KCC KOSHA TÜV EAC (유라시아) |
기술 데이터
전기 데이터
| UINT1의 용도 | 모듈 전원 |
| 내부 전압원 | 베이스 유닛 사용 |
| UINT1의 전압 유형 | DC |
| UINT 모듈의 허용 범위 | -2 %/+2 % |
필드 버스 인터페이스
| 필드버스 인터페이스 | 이더넷/IP (TM), 모드버스/TCP |
| 필드버스 장치 타입 | 슬레이브 |
| 선택 가능 전송률 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| 연결 필드버스 | RJ45 |
| 필드버스 갈바닉 절연 | 예 |
| 테스트 전압 | 500 V AC |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
0
60 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| EMC 수행 표준... | EN 61131-2 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 탑햇 레일 위에서 수평 |
| DIN 레일 치수 | 35 x 7.5 EN 50022 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | PPO UL 94 V0 |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | ABS UL 94 V0 |
| 높이 직경 | 94 |
| 폭 치수 | 22.5 |
| 깊이 치수 | 114 |
| 순중량 | 137 |
| 총중량 | 155 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-9.1 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242208 |
| ETIM 버전 | ETIM-7.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001423 |