Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"773730","name":"PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
Actual product may vary
PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP
Product ID: 773730
GTIN:
PNOZmulti Classic,通訊模組,標準,現場總線 Fieldbus EtherNet/IP,
Modbus/TCP,採用網頁伺服器進行配置,IP 位址 1 - 255,8 個 DIP
開關,1 個 RJ45 連接埠,傳輸速率 100 MBit/s,24/128 位元
虛擬輸入,24/128 位元虛擬輸出。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CCC
CE cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
技術數據
電氣數據
| UINT1 的用途 | 模組供電 |
| 內部電壓源 | 透過基礎主模組 |
| UINT1 的電壓類型 | DC |
| UINT模組的公差 | -2 %/+2 % |
現場總線接口
| 現場總線 Fieldbus 介面 | EtherNet/IP (TM)、Modbus/TCP |
| 現場總線 Fieldbus 裝置類型 | 次要 |
| 可選擇的傳輸速率 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| 連接現場總線 Fieldbus | RJ45 |
| 電氣隔離現場總線 Fieldbus | 是 |
| 測試電壓 | 500 V AC |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
0
60 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 61131-2 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | 第三 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 安裝位置 | 在頂帽導軌上水平 |
| DIN 導軌尺寸 | 35 x 7.5 EN 50022 |
| 外殼材質下部區段 | PPO UL 94 V0 |
| 外殼材質前底板 | ABS UL 94 V0 |
| 高度尺寸 | 94 |
| 寬度尺寸 | 22.5 |
| 深度尺寸 | 114 |
| 淨重 | 137 |
| 毛重 | 155 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-9.1 |
| ECLASS 參考特色 | 27242208 |
| ETIM 版本 | ETIM-7.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001423 |