Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"773730","name":"PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Abbildung ähnlich
PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP
Artikelnummer: 773730
GTIN:
PNOZmulti Classic, Kommunikationsmodul, Standard, Feldbus EtherNet/IP,
Modbus/TCP, Konfiguration mit Webserver, IP-Adressen 1 - 255, 8 DIP-
Schalter, 1 RJ45 Port, Übertragungsraten 10/100 MBit/s, 24/128 Bit
virtuelle Eingänge, 24/128 Bit virtuelle Ausgänge.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
PNOZmulti Classic, Kommunikationsmodul, Standard, Feldbus EtherNet/IP, Modbus/TCP, Konfiguration mit Webserver, IP-Adressen 1 - 255, 8 DIP- Schalter, 1 RJ45 Port, Übertragungsraten 10/100 MBit/s, 24/128 Bit virtuelle Eingänge, 24/128 Bit virtuelle Ausgänge.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CCC
CE cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Quelle der intern. Spannung | über Basisgerät |
| Spannungsart von UINT1 | DC |
| Toleranz von UINT. Modul | -2 %/+2 % |
Feldbusschnittstelle
| Feldbus-Schnittstelle | EtherNet/IP (TM), Modbus/TCP |
| Gerätetyp des Feldbus | Slave |
| Einstellbare Übertragungsraten |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| Anschluss Feldbus | RJ45 |
| galvan. Trennung vom Feldbus | ja |
| Prüfspannung | 500 V AC |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
| Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
| Abmessung h | 94 |
| Abmessung b | 22.5 |
| Abmessung t | 114 |
| Nettogewicht | 137 |
| Bruttogewicht | 155 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |