Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"773730","name":"PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
Actual product may vary
PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP
Product ID: 773730
GTIN:
PNOZmulti Classic、通信モジュール、一般、フィールドバスEtherNet/IP、
Modbus/TCP、ウェブサーバによるコンフィグレーション、IPアドレス1~255、DIP
スイッチ8個、RJ45ポート1個、通信速度100 MBit/s、24/128ビット
仮想入力、24/128ビット仮想出力。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
一般的なデータ
| 認証 |
CCC
CE cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC (ユーラシア) |
技術データ
電気データ
| UINT1の目的 | モジュール電源 |
| 内部電圧の供給元 | ベースユニット経由 |
| UINT1の電圧タイプ | DC |
| UINTの許容電圧範囲。モジュール | -2 %/+2 % |
Fieldbus interface
| フィールドバス装置のタイプ | スレーブ |
| フィールドバステスト電圧 | 500 V AC |
| 選択可能な通信速度 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| フィールドバスガルバニック絶縁 | 可 |
| フィールドバスインタフェース | EtherNet/IP (TM), Modbus/TCP |
| 接続フィールドバス | RJ45 |
Environmental data
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 端子の保護構造 | |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 使用周囲温度 |
0
60 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| 保護構造、取り付け | |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 汚染度 | 2 |
Mechanical data
| ハウジング下部素材 | PPO UL 94 V0 |
| 幅 | 22.5 |
| 奥行き | 114 |
| 総重量 | 155 |
| 高さ | 94 |
| 前面パネル素材 | ABS UL 94 V0 |
| 取り付け位置 | DINレール上に沿って水平 |
| 実量 | 137 |
| DINレールの寸法 | 35×7.5 EN 50022 |
Environment
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASSバージョン | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |