Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"773730","name":"PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP
Numero dell'articolo: 773730
GTIN:
PNOZmulti Classic, modulo di comunicazione, standard, fieldbusEtherNet/IP,
Modbus/TCP, configurazione con Web server, indirizzi IP 1-255, 8
interruttori DIP, 1 porta RJ45, velocità10/100 MBit/s, 24/128 bit
ingressi virtuali, 24128 bit uscite virtuali.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
PNOZmulti Classic, modulo di comunicazione, standard, fieldbusEtherNet/IP, Modbus/TCP, configurazione con Web server, indirizzi IP 1-255, 8 interruttori DIP, 1 porta RJ45, velocità10/100 MBit/s, 24/128 bit ingressi virtuali, 24128 bit uscite virtuali.
Dati generali
| Omologazione |
CCC
CE cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di UINT1 | Alimentazione del modulo |
| Fonte della tensione interna | su dispositivo base |
| Tipo di tensione di UINT1 | DC |
| Tolleranza del modulo UINT | -2 %/+2 % |
Interfaccia fieldbus
| Interfaccia fieldbus | EtherNet/IP (TM), Modbus/TCP |
| Tipo dispositivo del fieldbus | Slave |
| Veloc. trasferimento impost. |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| Collegamento fieldbus | RJ45 |
| Isolam. elettrico fieldbus | Sì |
| Tensione di prova | 500 V AC |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
| Dimensioni guide DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiale custodia parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
| Altezza | 94 |
| Larghezza | 22.5 |
| Profondità | 114 |
| Peso netto | 137 |
| Peso lordo | 155 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| Versione ETIM | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |