text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCprotego S1

Tuotenumero: 680000
GTIN: 
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT.

Hyväksyntä CE  
TÜV  
Käyttöalue Fail-safe  
 
Sallitut kuormat resistiivinen  
induktiivinen  
kapasitiivinen  
Tulojen määrä abs.arvoanturi 1  
ABS:n syöttöjännite 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Signaali kellolähtö ABS Erotussignaali (RS-422)  
Signaali datatulo. ABS Erotussignaali (RS-422)  
Pot.erotus ABS/Per. Supply ei  
Pot.erotus ABS/Mod. Supply kyllä  
Pistoke kooderi/inkr.anturi 9-nap. Sub-D-naarasliitin  
Inkrementaalianturitulojen mää 1  
Syöttöjännite inkrem. varten 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Vaih.sij. erotussign. Inkr.ant 90° ±30°  
Digitaalisten tulojen lukumäär 9  
Tulojen lukumäärä 9  
Signaalitaso tulossa arvolla 0 -3 - +5 V DC  
U tulo EN 61131-2 Type1 muk 24 V DC  
Toler. ulk. jänn. DC puolij. -15 %/+20 %  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
2-nap. Hl-lähtöjen lukumäärä 1  
Galv. erot. ei varm. PJ-lähtö kyllä  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Normaali ympäristön lämpötila DIN EN 60721-3-3  
Ympäristön lämpötila 0 - 40  °C
Vakiovarastointilämpötila DIN EN 60721-3-1  
Kosteusrasitus standardin muk DIN EN 60721-3-3  
Kosteusrasitus erittely 85 % RH  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 61800-3  
Vaihtelut stand... IEC 721-3-3  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61800-5-1  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Kotelomat. etulevy Teräs 1.4016  
Kotelomateriaali yläosa Polyesterikalvo  
Liitintyyppi irrotettava  
Mitta korkeus 142  mm
Leveysmitta 18.5  mm
Syvyysmitta 103  mm
Nettopaino 150  g
Bruttopaino 170  g
 
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-9.1  
ECLASS-viiteominaisuus 27023201  
ETIM versio ETIM-7.0