Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"680000","name":"PMCprotego S1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Actual product may vary
PMCprotego S1
Product ID: 680000
GTIN:
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC,
SBT.
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT.
般數據
| Approval |
CE
TÜV |
| 應用範圍 | 故障安全 |
技術數據
電氣數據
| 容許負載 |
電阻式
電感式 電容式 |
輸入絕對編碼器
| No. of inputs absolute encoder | 1 |
| Supply voltage for ABS |
10 ... 30 VDC
4.75 ... 5.25 VDC |
| Signal clock output ABS | Differential signal (RS 422) |
| Signal data input ABS | Differential signal (RS 422) |
| Potent. isol. ABS/per. supply | No |
| Potent. isol. ABS/mod. supply | Yes |
輸入辛科斯編碼器,增量編碼器
| 接頭類型編碼器/incr.en | 9-pin D-Sub 母接頭 |
入口增量編碼器
| 增量型編碼器輸入數量 | 1 |
| 遞增用電源電壓 |
10 ...30 VDC
4.75 ...5.25 VDC |
| 相位位置差分信號遞增編碼器 | 90° ±30° |
入口
| 數位輸入數量 | 9 |
| 輸入點數量 | 9 |
| 輸入信號層級為 0 | -3 - +5 VDC |
| U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
半導體輸出
| 公差外部電壓DC S/C | -15 %/+20 % |
| S/C 輸出防短路 | 是 |
半導體輸出2極
| 2-pin SC 輸出數量 | 1 |
半導體輸出(標準)
| 鍍鋅隔離 n/安全 SC O | 是 |
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周圍環境溫度標準 | DIN EN 60721-3-3 |
| 環境溫度 | 0 - 40 °C |
| 保存溫度標準 | DIN EN 60721-3-1 |
| 氣候適合性標準 | DIN EN 60721-3-3 |
| 濕度等級 | 85% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| EMC 符合標準 ... | EN 61800-3 |
| 震動符合標準 ... | IEC 721-3-3 |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61800-5-1 |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 外殼材質前底板 | 鋼 1.4016 |
| 外殼材質上部 | 聚酯薄膜 |
| 端子樣式 | 插件 |
| 高度尺寸 | 142 mm |
| 寬度尺寸 | 18.5 mm |
| 深度尺寸 | 103 mm |
| 淨重 | 150 g |
| 毛重 | 170 g |
環境
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-9.1 |
| ECLASS 參考特色 | 27023201 |
| ETIM 版本 | ETIM-7.0 |