text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCprotego S1

Kód materiálu: 680000
GTIN: 
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT.

Povolení CE  
TÜV  
Rozsah použití Bezpečný  
 
Přípustná zatížení ohmický  
induktivní  
kapacitivní  
Počet vstupů abs.sním.hodnoty 1  
Napájecí napětí pro ABS 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Signál Clock výst. ABS Diferenční signál (RS-422)  
Signál dat.vstup ABS Diferenční signál (RS-422)  
Galv.oddělení ABS/Per. Supply ne  
Galv.oddělení ABS/Mod. Supply ano  
Typ konekt.enkodér/inkr.senzor 9pól. samice Sub-D  
Počet vstupů pro inkrem. enkod 1  
Napájecí napětí pro inkrem. 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Pol. fáze dif.sign. Inkr.kodér 90° ±30°  
Počet dig.vstupů 9  
Počet vstupů 9  
Hlad.signálu na vstupu při 0 -3 - +5 V DC  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Tol. ext. napětí DC polovodič -15 %/+20 %  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Počet 2pól. výstupů HL 1  
galv.odp.nezaj. HL-výst ano  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma pro okolní teplotu DIN EN 60721-3-3  
Okolní teplota 0 - 40  °C
Norma sklad. teplota DIN EN 60721-3-1  
Namáhání vlhkostí podle normy DIN EN 60721-3-3  
Údaj o namáhání vlhkem 85 % rel.vlhk.  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 61800-3  
Chvění podle normy ... IEC 721-3-3  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61800-5-1  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Materiál pouzdra čelní deska Ocel 1.4016  
Materiál krytu horní díl Polyesterová fólie  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 142  mm
Rozměr šířka 18.5  mm
Rozměr hloubka 103  mm
Čistá váha 150  g
Celková hmotnost 170  g
 
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27023201  
Verze ETIM ETIM-7.0