Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"680000","name":"PMCprotego S1","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Similaire à l’illustration
PMCprotego S1
Numéro de l'article: 680000
GTIN:
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC,
SBT.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT.
Données generales
| Homologation |
CE
TÜV |
| Domaine d’application | Failsafe |
Données techniques
Données électriques
| Charges autorisées |
Ohmique
Inductif Capacitif |
Entrée encodeur absolu
| Nbre entrées codeur absolu | 1 |
| Tens°d’alim pour codeur absolu |
10 à 30 VDC
4,75 à 5,25 VDC |
| Signal sortie horloge ABS | Signal différentiel (RS-422) |
| Signal entrée des données ABS | Signal différentiel (RS-422) |
| Sép. pot.codeur abs/alim. pér. | Non |
| Sép. pot.codeur abs/alim. mod. | Oui |
Entrée codeur SinCos, codeur incrémental
| Type connec. codeur/cod. incr. | Conn. femelle Sub D 9 broches |
Entrée codeur incrémental
| Nombre d'entrées pour codeur i | 1 |
| Tens.alim. pour codeur incr. |
10 à 30 VDC
4,75 à 5,25 VDC |
| Écart ph.diff.sign. cod.incr. | 90° ±30° |
Entrées
| Nombre d’entrées digitales | 9 |
| Nombre d’entrées | 9 |
| Niveau signaux « 0 » entrée | -3 à +5 V DC |
| U entrée EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Sorties semi-conductrices
| Tol. ext. tens. semi-cond. DC | -15 % / +20 % |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
Sorties semi-conductrices 2 pôles
| Nbre sorties statiques bipol. | 1 |
Sorties semi-conductrices (standard)
| Sép. galv. non séc. sort.stat. | Oui |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norme température ambiante | DIN EN 60721-3-3 |
| Température d’utilisation | 0 - 40 °C |
| Norme température de stockage | DIN EN 60721-3-1 |
| Sollicit. humidité selon norme | DIN EN 60721-3-3 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 85 % d’humidité relative |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... | EN 61800-3 |
| Vibrations selon norme... | IEC 721-3-3 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61800-5-1 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier façade | Acier 1.4016 |
| Matériau du boîtier partie sup | Film en polyester |
| Type de borniers | Débrochable |
| Dimensions hauteur | 142 mm |
| Dimension largeur | 18.5 mm |
| Dimension profondeur | 103 mm |
| Poids net | 150 g |
| Poids brut | 170 g |
Environnement
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27023201 |
| Version du ETIM | ETIM-7.0 |