閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"680000","name":"PMCprotego S1","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMCprotego S1
製品コード: 680000
GTIN:
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC,
SBT.
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT.
一般的なデータ
| 認証 |
CE
TÜV |
| アプリケーション範囲 | 安全 |
技術データ
電気データ
| 許容負荷 |
抵抗式
誘導 容量 |
入力絶対値エンコーダ
| 絶対値エンコーダ入力点数 | 1 |
| 絶対値エンコーダ用供給電圧 |
10~30 VDC
4.75~5.25 VDC |
| 信号クロック出力ABS | 差動信号 (RS 422) |
| 信号データ入力ABS | 差動信号 (RS 422) |
| 電位分離絶対値/周辺供給 | 不可 |
| 電位分離絶対値エンコーダ/モジュール供給 | 可 |
入力 SinCosエンコーダ、インクリメンタルエンコーダ
| (incremental)encoder接続タイプ | 9ピンD-Sub (メス) コネクタ |
入力インクリメンタルエンコーダ
| インクリメンタルエンコーダの入力点数 | 1 |
| エンコーダ用供給電圧 |
10~30 VDC
4.75~5.25 VDC |
| エンコーダ差動信号の位相位置 | 90°±30° |
入力
| デジタル入力数 | 9 |
| 入力点数 | 9 |
| 入力の“0”信号レベル | -3 - +5 VDC |
| EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
半導体出力
| DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 | -15 %/+20 % |
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
半導体出力 2極
| 半導体出力点数2点 | 1 |
半導体出力(標準
| 非安全半導体出力のガルバ絶縁 | 可 |
環境データ
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周囲温度の適用規格 | DIN EN 60721-3-3 |
| 使用周囲温度 | 0 - 40 °C |
| 保管温度の適用規格 | DIN EN 60721-3-1 |
| 周囲環境の適用規格 | DIN EN 60721-3-3 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度85 % |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| EMC試験の適用規格~ | EN 61800-3 |
| 耐震性を指定する規格 ... | IEC 721-3-3 |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61800-5-1 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 |
機械的データ
| 前面パネル素材 | スチール1.4016 |
| ハウジング素材 (上部) | ポリエステルフィルム |
| 端子スタイル | プラグイン |
| 高さ | 142 mm |
| 幅 | 18.5 mm |
| 奥行き | 103 mm |
| 実量 | 150 g |
| 総重量 | 170 g |
環境
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |