text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCprotego S1

Artikelnummer: 680000
GTIN: 
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT.

Godkännande CE  
TÜV  
Användningsområde Felsäker  
 
Tillåtna laster resistiv  
induktiv  
kapacitiv  
Antal ingångar absolutv.givare 1  
Matningsspänning för ABS 10– 30 VDC  
4,75– 5,25 VDC  
Signal klockutgång ABS Differenssignal (RS-422)  
Signal dataingång ABS Differenssignal (RS-422)  
Potentialavskiljn. ABS/per. Ma nej  
Potentialavskiljn. ABS/mod. Ma ja  
Kontakttyp Encoder/steggivare 9-polig sub-D-hylskontakt  
Antal inkrementalgivaringångar 1  
Matningsspänning för inkrem 10– 30 VDC  
4,75– 5,25 VDC  
Fasläge diff.sign. Inkr.giv 90° ±30°  
Antal digitala ingångar 9  
Antal ingångar 9  
Signalnivå vid ingång vid 0 -3–+5 V DC  
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 24 V DC  
Tolerans ext. spänn. DC halvl. -15 %/+20 %  
HL-A kortsl.säker ja  
Antal 2-poliga HL-utgångar 1  
galv.avskiljn. inte sä. HL-utg ja  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemp, standard DIN EN 60721-3-3  
Omgivningstemperatur 0 - 40  °C
Förvaringstemperatur, standard DIN EN 60721-3-1  
Fuktpåfrestning enl. standard DIN EN 60721-3-3  
Fuktpåfrestning uppgift 85 % rel. fukt.  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 61800-3  
Svängningar enligt standard … IEC 721-3-3  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61800-5-1  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar
Kåpmaterial främre platta Stål 1.4016  
Kåpmaterial överdel Polyesterfolie  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 142  mm
Mått bredd 18.5  mm
Mått djup 103  mm
Nettovikt 150  g
Bruttovikt 170  g
 
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-9.1  
ECLASS-referensfunktion 27023201  
ETIM-version ETIM-7.0