Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"680000","name":"PMCprotego S1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Abbildung ähnlich
PMCprotego S1
Artikelnummer: 680000
GTIN:
Drive-integrierte Sicherheitskarte für die Servoverstärker-Serie
PMCprotego D realisierbares Sicherheitslevel: SIL3 nach EN/IEC 62061
unterstützte Sicherheitsfunktionen: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI,
SBC, SBT.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Drive-integrierte Sicherheitskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D realisierbares Sicherheitslevel: SIL3 nach EN/IEC 62061 unterstützte Sicherheitsfunktionen: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
TÜV |
| Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zulässige Lasten |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Eingang Absolutwertgeber
| Anzahl Eingänge Absolutwertg. | 1 |
| Versorgungsspannung für ABS |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Signal Clock-Ausg. ABS | Differenzsignal (RS-422) |
| Signal Dateneing. ABS | Differenzsignal (RS-422) |
| Potenzialtren. ABS/Per. Supply | nein |
| Potenzialtren. ABS/Mod. Supply | ja |
Eingang SinCos-Encoder, Inkrementalgeber
| Steckertyp Encoder/Inkr.geber | 9-pol. Sub-D-Buchsenstecker |
Eingang Inkrementalgeber
| Anzahl der Eingänge Inkr.geber | 1 |
| Versorgungsspannung für Inkrem |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Phasenlage Diff.sign. Inkr.geb | 90° ±30° |
Eingänge
| Anzahl digitale Eingänge | 9 |
| Anzahl Eingänge | 9 |
| Signalpegel am Eingang bei 0 | -3 - +5 V DC |
| U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
Halbleiterausgänge
| Toleranz ext. Spann. DC Halbl. | -15 %/+20 % |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
Halbleiterausgänge 2-polig
| Anzahl 2-polige HL-Ausgänge | 1 |
Halbleiterausgänge (Standard)
| galv. Trenn. nicht si. HL-Ausg | ja |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm Umgebungstemperatur | DIN EN 60721-3-3 |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Norm Lagertemperatur | DIN EN 60721-3-1 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | DIN EN 60721-3-3 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 85 % r. F. |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... | EN 61800-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | IEC 721-3-3 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61800-5-1 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Frontplatte | Stahl 1.4016 |
| Gehäusematerial Oberteil | Polyesterfolie |
| Klemmenart | steckbar |
| Abmessung h | 142 mm |
| Abmessung b | 18.5 mm |
| Abmessung t | 103 mm |
| Nettogewicht | 150 g |
| Bruttogewicht | 170 g |
Umwelt
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |