text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMCprotego S1

제품 번호: 680000
GTIN: 
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT.

승인 CE  
TÜV  
어플리케이션 범위 Failsafe  
 
허용되는 부하 저항성  
유도성  
용량성  
절대형 엔코더 입력 수 1  
ABS용 공급 전압 10 ... 30VDC  
4.75 ... 5.25VDC  
ABS 출력 클럭 신호 차분 신호(RS 422)  
ABS 데이터 입력 신호 차분 신호(RS 422)  
절대형 엔코더와 전위 분리 아니오  
절대형 엔코더와 모듈 전원 간 전위 분리 예  
엔코더/증분 엔코더 커넥터 유형 9-핀 D-Sub 암 커넥터  
증분형 엔코더 입력 단자의 개수 1  
증분 엔코더용 공급 전압 10 ... 30VDC  
4.75 ... 5.25VDC  
증분 엔코더 차분 신호 상 위치 90° ±30°  
디지털 입력의 개수 9  
입력 단자의 개수 9  
0의 입력 신호 레벨 -3 ~ +5 VDC  
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 24 V DC  
외부 전압 공차 DC 반도체 -15 %/+20 %  
반도체 출력 단락 방지 예  
2핀 SC 출력 개수 1  
비안전 반도체 출력 갈바닉 절연 예  
기후 적합성 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
주변 온도 표준 DIN EN 60721-3-3  
대기 온도 0 - 40  °C
보관 온도 표준 DIN EN 60721-3-1  
기후 적합성 표준 DIN EN 60721-3-3  
습도 등급 85% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 61800-3  
표준에 따른 진동 ... IEC 721-3-3  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61800-5-1  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형
전면 플레이트 하우징 소재 철강 1.4016  
하우징 소재 상부 파트 폴리에스테르 필름  
터미널 스타일 플러그인  
높이 직경 142  mm
폭 치수 18.5  mm
깊이 치수 103  mm
순중량 150  g
총중량 170  g
 
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-9.1  
ECLASS 참조 기능 27023201  
ETIM 버전 ETIM-7.0