text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMCprotego S1

Ürün numarası: 680000
GTIN: 
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT.

Approval CE  
TÜV  
Uygulama aralığı Arıza emniyeti  
 
İzin verilen yükler Dirençli  
Endüktif  
Kapasitif  
No. of inputs absolute encoder 1  
Supply voltage for ABS 10 ... 30 VDC  
4.75 ... 5.25 VDC  
Signal clock output ABS Differential signal (RS 422)  
Signal data input ABS Differential signal (RS 422)  
Potent. isol. ABS/per. supply No  
Potent. isol. ABS/mod. supply Yes  
Konekt. tipi kodlayıcı/artımlı 9 pimli D-Sub dişi konektör  
Artımsal enkoder giriş sayısı 1  
Art. besleme voltajı 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Faz knm. dif.sin. art.enk. 90° ±30°  
Sayısal girişlerin adedi 9  
Giriş sayısı 9  
0'daki girişte sinyal seviyesi -3 - +5 VDC  
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi 24 V DC  
Tolerans hrc. volt. DC S/C -%15/+%20  
S/C çıkışı kısa devre koruması Evet  
Number 2-pin SC outputs 1  
Galv. yal. n/emniyetli SC O Evet  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standart ortam sıcaklığı DIN EN 60721-3-3  
Olarak çevre ısısı 0 - 40  °C
Depolama sıcaklığı standardı DIN EN 60721-3-1  
İklim uygunluğu standardı DIN EN 60721-3-3  
Nem oranı %85 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 61800-3  
Standarda göre titreşim ... IEC 721-3-3  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61800-5-1  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type
Ön plaka gövde malzemesi Çelik 1.4016  
Muhafaza malzemesi üst kısım Polyester şerit  
Terminal yapısı takılabilir  
Yükseklik boyutu 142  mm
Genislik boyutu 18.5  mm
Derinlik boyutu 103  mm
Net agirlik 150  g
Brüt ağırlık 170  g
 
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-9,1  
ECLASS Referans Özelliği 27023201  
ETIM Sürümü ETIM-7,0