Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"680000","name":"PMCprotego S1","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMCprotego S1
Номер артикула: 680000
GTIN:
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC,
SBT.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
TÜV |
| Области применения | Отказоустойчивый |
технические данные
электрические данные
| Допустимые нагрузки |
Резистентный
Индуктивный Ёмкостный |
Входной абсолютный энкодер
| Кол-во входов (абс. датчик) | 1 |
| Питающ. напряж. для ABS |
10 ... 30 В пост. тока
4,75 ... 5,25 В пост. тока |
| Выход синхр. сигнала ABS | Дифференц. сигнал (RS 422) |
| Вход данных сигнала ABS | Дифференц. сигнал (RS 422) |
| Развязка потенц. ABS/пост.пит. | Нет |
| Развязка потенц. ABS/мод.пит. | Да |
Вход SinCos энкодера, инкрементного энкодера
| Тип разъема для эн./инкр. эн. | 9-конт. гнездовой разъем D-Sub |
Входной инкрементный энкодер
| Подсоединение импульс. датчика | 1 |
| Питающ. напряж. инкр. энк. |
10 ... 30 В пост. тока
4,75 ... 5,25 В пост. тока |
| Пол.фазы диф.сигн., инкр. энк. | 90° ±30° |
Входы
| Число цифровых входов | 9 |
| Число входов | 9 |
| Уровень сигн. при «0» на входе | -3 – +5 В пост. тока |
| Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
Полупроводниковые выходы
| Допуск по внеш. напр. DC П/П | –15%/+20% |
| Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Полупроводниковые выходы 2-полюсные
| Number 2-pin SC outputs | 1 |
Полупроводниковые выходы (стандарт)
| Гальв. разв. П/П вых., Н/Б | Да |
Экологические данные
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Стандарт темп. окр. среды | DIN EN 60721-3-3 |
| Окружающая температура | 0 - 40 °C |
| Стандарт температуры хранения | DIN EN 60721-3-1 |
| Стандарт климат. совмест. | DIN EN 60721-3-3 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 85% |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... | EN 61800-3 |
| Вибрация по стандарту... | IEC 721-3-3 |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61800-5-1 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Материал корпуса лиц. панели | Сталь 1.4016 |
| Материал верхней части кожуха | Полиэфирная пленка |
| Тип клеммы | вставной |
| Размер по высоте | 142 mm |
| Размер по ширине | 18.5 mm |
| Размер по глубине | 103 mm |
| Вес нетто | 150 g |
| Вес брутто | 170 g |
Данные по окружающей среде
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Эталонная функция ECLASS | 27023201 |
| Версия ETIM | ETIM-7.0 |