text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCprotego S1

Produktnummer: 680000
GTIN: 
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT.

Godkendelse CE  
TÜV  
Anvendelsesområde Fail-safe  
 
Tilladte laster ohmsk  
induktiv  
kapacitiv  
Ant. indg. giver abs. værd. 1  
Forsyningsspænding til ABS 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Signal Clock-udg. ABS Differenssignal (RS-422)  
Signal dataindg. ABS Differenssignal (RS-422)  
Potentialadsk. ABS/Per. Supply nej  
Potentialadsk. ABS/Mod. Supply ja  
Stiktype encoder/inkr.giver 9-pol. Sub-D-hunstik  
Antal inkrementalgiverindgange 1  
Forsyningsspænding til inkrem 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Faseræk-flg diff.sign inkr.giv 90° ±30°  
Antal digitale indgange 9  
Antal indgange 9  
Signalniveau ved indgang ved 0 -3 - +5 V DC  
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Toler. ekst. spænd. DC halvl. -15 %/+20 %  
HL-U kortslutningssikret ja  
Antal 2-polede HL-udgange 1  
galv. adskil. ikke si. HL-udg ja  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standard omgivelsestemperatur DIN EN 60721-3-3  
Omgivelsestemperatur 0 - 40  °C
Standard opbevaringstemperatur DIN EN 60721-3-1  
Fugtbelastning iht. standard DIN EN 60721-3-3  
Fugtbelastning oplysninger 85 % RF  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 61800-3  
Vibrationer iht. standard ... IEC 721-3-3  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61800-5-1  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer
Husets materiale frontplade Stål 1.4016  
Husmateriale overdel Polyesterfolie  
Klemmetype stikbar  
Mål, højde 142  mm
Mål, bredde 18.5  mm
Mål, dybde 103  mm
Nettovægt 150  g
Bruttovægt 170  g
 
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27023201  
ETIM Version ETIM-7.0