Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"680000","name":"PMCprotego S1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Imagem similar
PMCprotego S1
Número do produto: 680000
GTIN:
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC,
SBT.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT.
Dados gerais
| Homologação |
CE
TÜV |
| Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Carga permitida |
ohmico
indutivo capacitivo |
Codificador absoluto de entrada
| Nº entradas encoder absoluto | 1 |
| Tensão de alimentação para ABS |
10 ... 30 VCC
4,75 ... 5,25 VCC |
| Saída do relógio de sinal ABS | Sinal diferencial (RS-422) |
| Entrada dos dados de sinal ABS | Sinal diferencial (RS-422) |
| Sep. potencial ABS/Per. Supply | não |
| Sep.potencial ABS/Mod. Supply | sim |
Codificador de entrada SinCos, codificador incremental
| Tipo conect. codif./forn.incr. | Conector encaixe subD, 9 polos |
Codificador incremental de entrada
| N° entradas de codificador inc | 1 |
| Tensão de alim. para increm. |
10 ... 30 VCC
4,75 ... 5,25 VCC |
| Pos.de fase dif.sin. Cod.incr. | 90° ±30° |
Entradas
| Quantidade de entradas digitai | 9 |
| Número de entradas | 9 |
| Nível de sinal na entrada em 0 | -3 a +5 V CC |
| Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
Saídas de semicondutores
| Tolerância ext. Tens. Semic.CC | -15 %/+20 % |
| Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Saídas de semicondutores 2 pólos
| Quant. saídas HL bipolares | 1 |
Saídas de semicondutores (padrão)
| Sep.galv.não si. Saída semico. | sim |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | DIN EN 60721-3-3 |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Norma temp. de armazenamento | DIN EN 60721-3-1 |
| Adeq. da umidade cf. norma | DIN EN 60721-3-3 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 85% |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... | EN 61800-3 |
| Oscilações conforme norma... | IEC 721-3-3 |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61800-5-1 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Placa front. material da caixa | Aço 1.4016 |
| Material caixa peça superior | Filme de poliéster |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Dimensão altura | 142 mm |
| Dimensão de profundidade | 103 mm |
| Dimensão de profundidade | 18.5 mm |
| Peso líquido | 150 g |
| Peso bruto | 170 g |
Ambiente
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Função de referência ECLASS | 27023201 |
| Versão ETIM | ETIM-7.0 |