text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN op4B-L-050/1

Tuotenumero: 630808
Sarja, joka koostuu valoverhosta (tyyppi 4, PL e, vartalon suojaus),kannattimesta ja muting-varresta, L-tyyppi standardin DIN EN 61496 mukaan, tyyppi 4, 500 mm, pistoke M12,lähetin: 4-nap. ja 5-nap., ...  Lisää

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€1,389.20

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Sarja, joka koostuu valoverhosta (tyyppi 4, PL e, vartalon suojaus),kannattimesta ja muting-varresta, L-tyyppi standardin DIN EN 61496 mukaan, tyyppi 4, 500 mm, pistoke M12,lähetin: 4-nap. ja 5-nap., vastaanotin: 5-nap. ja 8-nap., liitäntäkaapeli eisisälly toimitukseen.

Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
TÜV  
BWS-tyyppi 4  
Anturiperiaate optinen  
Turva-alueen korkeus 515  mm
Erotuskyky suojaustapa Vartalo  
Kantavuus (m) 0.5 - 3  m
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Käytetty aallonpituusalue 880 nm  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Kosteusrasitus erittely 95 % RH 50 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 10 g  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa kotelo  
Vasteaika 14  ms
Kotelomateriaali yläosa Alumiini  
Mitta korkeus 653  mm
Leveysmitta 35  mm
Syvyysmitta 41.2  mm
Nettopaino 4200  g
Bruttopaino 4700  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-koodi 4046548076714  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272703  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC001832  
Volume 0