Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"630810","name":"PSEN op4B-T-050/1","price":"1686.8","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
Vastaava kuva
PSEN op4B-T-050/1
Tuotenumero: 630810
Sarja, joka koostuu valoverhosta (tyyppi 4, PL e, vartalon suojaus),kannattimesta ja muting-varresta,
T-tyyppi standardin DIN EN 61496 mukaan, tyyppi 4, 500 mm, pistoke M12,lähetin:
4-nap. ja 5-nap.,... Lisää
Hintasi
€1,686.80
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Sarja, joka koostuu valoverhosta (tyyppi 4, PL e, vartalon suojaus),kannattimesta ja muting-varresta, T-tyyppi standardin DIN EN 61496 mukaan, tyyppi 4, 500 mm, pistoke M12,lähetin: 4-nap. ja 5-nap., vastaanotin: 5-nap. ja 8-nap., liitäntäkaapeli eisisälly toimitukseen.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
cULus Listed TÜV |
BWS-tyyppi | 4 |
Anturiperiaate | optinen |
Turva-alueen korkeus | 515 mm |
Erotuskyky suojaustapa | Vartalo |
Kantavuus (m) | 0.5 - 3 m |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Optiset tiedot
Käytetty aallonpituusalue | 880 nm |
Puolijohdelähdöt
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
Kosteusrasitus erittely | 95 % RH 50 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10 g |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa kotelo |
Times
Vasteaika | 14 ms |
Mekaaniset tiedot
Kotelomateriaali yläosa | Alumiini |
Mitta korkeus | 653 mm |
Leveysmitta | 35 mm |
Syvyysmitta | 41.2 mm |
Nettopaino | 5600 g |
Bruttopaino | 6100 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-koodi | 4046548076738 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272703 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001832 |
Volume | 0 |