text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
8 tuotetta löytyi
GW Connector for Modular Gateways
A3000100
Siltaus PiBridgea varten yksittäisten IndustrialPI -moduulien liittämiseksi toisiinsa. Sopii kaikkiin IndustrialPI -perus-ja -laajennusmoduuleihin.

€6.40
Industrial PI 4 4GB 32GB
A1000002
GTIN: 4046548109405
IndustrialPI 4 automaatio- ja IIOT-tehtäviin, joka perustuu RaspberryPi -tietokonemoduuliin 4, neliytiminen Cortex-A72, 1,5 GHz, 4 GtRAM-muistia ja 32 Gt eMMC-flash-muistia, liitännät: 2 x USB 3.2 Gen 1Type A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x Micro-USB-liitäntä, 1 xMicro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, käyttöjärjestelmä: räätälöity versioRaspberry Pi - käyttöjärjestelmästä reaaliaikaisella korjauksella, jossaon esiasennettu avoimen lähdekoodin ohjelmisto Node-RED.

€446.16
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
A1000003
GTIN: 4046548109412
IndustrialPI 4 automaatio- ja IIOT-tehtäviin, joka perustuu RaspberryPi -tietokonemoduuliin 4, Wifi, neliytiminen Cortex-A72, 1,5 GHz, 8 GtRAM-muistia ja 32 Gt eMMC-flash-muistia, liitännät: 2 x USB 3.2 Gen 1Type A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x Micro-USB-liitäntä, 1 xMicro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1x RP-SMA-liitäntä ulkoisenWLAN/BT-antennin liittämistä varten (2. 4/5 GHz), käyttöjärjestelmä:räätälöity versio Raspberry Pi käyttöjärjestelmästä reaaliaikaisellakorjauksella, jossa on esiasennettu avoimen lähdekoodin ohjelmistoNode-RED.

€518.96
IndustrialPI DIO
A3000001
GTIN: 4046548109429
Laajennusmoduuli IndustrialPI 4:lle, 14 digitaalituloa, 14digitaalilähtöä, maksimivirta lähtöä kohti: 500 mA (high-side-tila), 100 mA (push-pull-tila).

€193.07
IndustrialPI DI
A3000002
GTIN: 4046548109436
Laajennusmoduuli IndustrialPI 4:lle, 16 digitaalituloa

€154.88
IndustrialPI DO
A3000003
GTIN: 4046548110104
Laajennusmoduuli IndustrialPI 4:lle, 16 digitaalituloa, maksimivirtalähtöä kohti: 500 mA (high-side-tila), 100 mA (push-pull- tila).

€167.61
IndustrialPI AIO
A3000004
GTIN: 4046548110111
Laajennusmoduuli IndustrialPI 4:lle, 6 tulokanavaa, 2 lähtökanavaavirralle, jännitteelle, RTD:lle, lähtöjännitealueet: ±10 V, ±11 V, ±5 V,± 5,5 V, 0...10 V, 0...11 V, 0...5 V, 0...5,5 V, lähtövirta- alueet: 0 …20 mA, 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,

€333.09
IndustrialPI RO
A3000005
GTIN: 4046548109870
Laajennusmoduuli Industrial PI 4:lle, 4 relelähtöä (N/O), maks. resistiivinen kuorma: 5 A 250 V AC/5 A 30 V DC:ssä, maks. induktiivinenkuorma: 2 A 250 V AC/2 A 30 V DC:ssä.

€159.12

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus