text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
8 個の商品が見つかりました
GW Connector for Modular Gateways
A3000100
개별 IndustrialPI 모듈 연결을 위한 PiBridge용 점퍼. 모든 IndustrialPI 베이스 모듈 및 확장 모듈에 범용으로 적합.

価格要問合せ
IndustrialPI 4 4GB 32GB
A1000002
GTIN: 4046548109405
자동화 및 IIOT 작업용 IndustrialPI 4 - Raspberry Pi 컴퓨터 모듈 4, 쿼드 코어 Cortex-A72, 1.5GHz, 4GB RAM 및 32 GB eMMC 플래시 메모리, 인터페이스: USB 3.2 Gen 1 Type A 1개, RJ45 기가비트 이더넷 2개, RS485 1개, Micro USB 소켓 1개, Micro HDMI 2.0a(4K) 1개, PiBridge 2개, 운영 체제: Raspberry Pi OS 수정 버전, 사전 설치된 OpenSource Node-RED 소프트웨어 실시간 패치 포함.

価格要問合せ
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
A1000003
GTIN: 4046548109412
자동화 및 IIOT 작업용 IndustrialPI 4 - Raspberry Pi 컴퓨터 모듈 4, Wi-Fi, 쿼드 코어 Cortex-A72, 1.5GHz, 8GB RAM 및 32 GB eMMC 플래시 메모리, 인터페이스: USB 3.2 Gen 1 Type A 1개, RJ45 기가비트 이더넷 2개, RS485 1개, Micro USB 소켓1개 , Micro HDMI 2.0a(4K) 1개, PiBridge 2개, 외부 WLAN/BT 안테나(2.4/5GHz)연결 용 RP-SMA 소켓 1개, 운영 체제: Raspberry Pi OS 수정 버전, 사전 설치된 OpenSource Node-RED 소프트웨어 실시간 패치 포함.

価格要問合せ
IndustrialPI DIO
A3000001
GTIN: 4046548109429
IndustrialPI 4용 확장 모듈, 디지털 입력 14개, 디지털 출력 14개, 출력당 최대 전류: 500mA(High-Side 모드), 100mA(Push-Pull 모드)

価格要問合せ
IndustrialPI DI
A3000002
GTIN: 4046548109436
IndustrialPI 4용 확장 모듈, 디지털 입력 16개

価格要問合せ
IndustrialPI DO
A3000003
GTIN: 4046548110104
IndustrialPI 4용 확장 모듈, 디지털 출력 16개, 출력당 최대 전류: 500mA(High-Side 모드), 100mA(Push-Pull 모드)

価格要問合せ
IndustrialPI AIO
A3000004
GTIN: 4046548110111
IndustrialPI 4용 확장 모듈, 입력 채널 6개, 전류, 전압, RTD용 출력 채널 2개, 출력 전압 범위: ±10V, ±11V, ±5V, ± 5.5V, 0~10V, 0~11V, 0~5V, 0~5.5V, 출력 전류 범위: 0~20mA, 0~24mA, 4~20mA,

価格要問合せ
IndustrialPI RO
A3000005
GTIN: 4046548109870
Industrial PI 4용 확장 모듈, 릴레이 출력(N/O) 4개, 최대 저항성 부하: 250 VAC에서 5A / 30 VDC에서 5A, 최대 유도성 부하: 250 VAC에서 2A / 30 VDC에서 2A.

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください