text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
8 Ürün bulundu
Industrial PI 4 4GB 32GB
A1000002
GTIN: 4046548109405
Otomasyon ve IIOT görevleri için endüstriyelPI 4, Raspberry Pi Bilgisayar Modülü 4 tabanlı, 1,5 GHz Quad core Cortex-A72,4 GB RAM ve 32 GB eMMC Flash bellek, arayüzler: 2 adet USB 3.2 Gen 1 Tip A, 2 adet RJ45 GBit Ethernet, 1 adet RS485, 1 adet Mikro USB soketi,1 adet Mikro HDMI 2.0a (4K), 2 adet PiBridge, işletim sistemi: önceden yüklenmiş OpenSource Node-RED yazılımıyla gerçek zamanlı yamaile Raspberry Pi OS uyarlanmış sürümü.

istek üzerine
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
A1000003
GTIN: 4046548109412
Otomasyon ve IIOT görevleri için endüstriyelPI 4, Raspberry Pi Bilgisayar Modülü 4 tabanlı, WiFi, 1,5 GHz Quad coreCortex-A72, 8 GB RAM ve 32 GB eMMC Flash bellek, arayüzler: 2 adet USB3.2 Gen 1 Tip A, 2 adet RJ45 GBit Ethernet, 1 adet RS485, 1 adet Mikro USBsoketi, 1 adet Mikro HDMI 2.0a (4K), 2 adet PiBridge, harici WLAN/BT antenini bağlamak için 1 adet RP-SMA soketi, işletim sistemi: önceden yüklenmiş OpenSource Node-RED yazılımıyla gerçek zamanlı yamaile Raspberry Pi OS uyarlanmış sürümü.

istek üzerine
IndustrialPI DIO
A3000001
GTIN: 4046548109429
EndüstriyelPI 4 için genişleme modülü, 14 dijital giriş, 14 dijital çıkış, çıkış başına maks. akım: 500 mA (yüksek taraf modu), 100 mA (itme-çekme modu)

istek üzerine
IndustrialPI DI
A3000002
GTIN: 4046548109436
EndüstriyelPI 4 için genişleme modülü, 16 dijital giriş

istek üzerine
IndustrialPI DO
A3000003
GTIN: 4046548110104
EndüstriyelPI 4 için genişleme modülü, 16 dijital çıkış, çıkış başına maks. akım: 500 mA (yüksek taraf modu), 100 mA (itme-çekme modu)

istek üzerine
IndustrialPI AIO
A3000004
GTIN: 4046548110111
EndüstriyelPI 4 için genişleme modülü, 6 giriş kanalı, akım, voltaj,RTD’ler için 2 çıkış kanalı, çıkış voltajı aralıkları: ±10 V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, çıkış akımı aralıkları: 0 … 20 mA, 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,

istek üzerine
IndustrialPI RO
A3000005
GTIN: 4046548109870
Endüstriyel PI 4 için genişletme modülü, 4 röle çıkışı (N/O), maks. dirençli yük: 250 VAC'de 5 A/30 VDC'de 5 A, maks. endüktif yük: 250VAC'de 2 A /30 VDC'de 2 A.

istek üzerine
GW Connector for Modular Gateways
A3000100
Bağımsız IndustrialPI modüllerine bağlamak için PiBridge atlama teli. Tüm IndustrialPI baz ve genişleme modülleri için evrensel olarak uygun.

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin