text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
9 tuotetta löytyi
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
GTIN: 4046548025668
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulkutunnistuksella/ilman, manuaalinen/automaattinen käynnistys, lähdöt: 2 NO, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet, hätäpysäytyksen valvonta, turvaportit, valoverhot.

€358.00
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
GTIN: 4046548025590
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulkutunnistuksella/ilman, manuaalinen/automaattinen käynnistys, lähdöt: 2 NO, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet, hätäpysäytyksen valvonta, turvaportit, valoverhot.

€372.13
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
GTIN: 4046548025538
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulkutunnistuksella/ilman, manuaalinen/automaattinen käynnistys, lähdöt: 2 NO, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, jousiliittimet, hätäpysäytyksen valvonta, turvaportit, valoverhot.

€358.00
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated
751185
GTIN: 4046548056600
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä oikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, 2 Sz (t = 0,04–300s), 1 HL, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, jousiliittimet, hätäpysäytyksen valvonta, turvaportit, lakattu versio.

€414.08
PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
751135
GTIN: 4046548025460
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä oikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, 2 NC (t = 0,04–300s), 1 HL, UB = 48–240 V AC/DC, leveys: 22,5 mm, jousiliittimet, hätäpysäytyksen valvonta, turvaportit.

€372.13
PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
750109
GTIN: 4046548025620
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 3 NO, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, leveys: 17,5 mm, irrotettava ruuviliitin, kosketinryhmä ja aikarelekosketinlaajennukseen turvallisuuteen liittyvien ohjausosien yhteydessätai turvallisen aikatoiminnon suoritukseen (lähestyminen, uusinta,pyyhkäisy).

€217.65
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
751109
GTIN: 4046548025491
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä mahdollista, lähdöt: 3 NO, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, leveys: 17,5 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä ja aikarelekosketinlaajennukseen turvallisuuteen liittyvien ohjausosien yhteydessätai turvallisen aikatoiminnon suoritukseen (lähestyminen, uusinta,pyyhkäisy).

€217.65
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
751189
GTIN: 4046548063073
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 3 NO, 1 NC, (t = 0,04–300 s), UB = 24 VDC, leveys: 17,5 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä ja aikarele kosketinlaajennukseen turvallisuuteen liittyvien ohjausosien yhteydessä taiturvallisen aikatoiminnon suoritukseen (lähestyminen, uusinta,pyyhkäisy), lakattu versio.

€273.62
PNOZ s9 C (10 pcs.)
751909
GTIN: 4046548067569
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä mahdollista, lähdöt: 3 NO, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, leveys: 17,5 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä ja aikarelekosketinlaajennukseen turvallisuuteen liittyvien ohjausosien yhteydessätai turvallisen aikatoiminnon suoritukseen (lähestyminen, uusinta,pyyhkäisy), VE =10 kpl.

€2,024.52

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus