text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ s9 C (10 pcs.)

Tuotenumero: 751909
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä mahdollista, lähdöt: 3 NO, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, leveys: 17,5 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä ja aikarelekosketinlaaj...  Lisää

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€1,984.82

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä mahdollista, lähdöt: 3 NO, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, leveys: 17,5 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä ja aikarelekosketinlaajennukseen turvallisuuteen liittyvien ohjausosien yhteydessätai turvallisen aikatoiminnon suoritukseen (lähestyminen, uusinta,pyyhkäisy), VE =10 kpl.

 
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Nettopaino 1750  g
Bruttopaino 1910  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-koodi 4046548067569  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371819  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001449  
Volume 4.375